Szelencés libellatest alumínium fekete eloxált 21808-140720
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
Mennyiségi egység
9,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szelencés libellatest
Terméktípus
kerek
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
üveg
D1=Külső átmérő
14
H=Magasság
6,5
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
20'
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
Szelencés libellá, test nemeascélból.
Ø 14 mm-től alumínium.
Üveg figyelőablak.
Ø 14 mm-től alumínium.
Üveg figyelőablak.
Kivitel
Alumínium, feketére eloxált.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
Kiváló buborékkontúr és a síkparallaxis kiküszöbölése belső buborékgyűrűvel.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Kiváló buborékkontúr és a síkparallaxis kiküszöbölése belső buborékgyűrűvel.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.