text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
peremszegély-foglalattal
Kivitel 2
besugárzott
Terméktípus
kerek
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
nikkelezett és tükörfényes
D1=Külső átmérő
20
D=külső átmérő
25
H=Magasság
12
D2
14
H1
9
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
30'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték az alsó karimafelületen beszabályozva
- Karimaszegély barázdákkal a süllyesztéshez
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Felszerelés
- doboztest mérése
- szerelés a libella bepréselése révén, 0,02 – 0,03 mm-rel kisebb furat a doboztest átmérőjénél
- a furat megfelelő élletörése megkönnyíti a szerelést
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought