text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
foglalattal
Terméktípus
kerek
Alaptest anyaga
PMMA
Komponens anyaga
akrilüveg
D1=Külső átmérő
20
D3=Furattávolság
25
D=külső átmérő
30
H=Magasság
11
D2
14
D4
2,3
H1
3
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
40'
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
PMMA foglalat.
Akrilüveg szelencés libellatest.
Kivitel
fekete.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés libellák a három rögzítőfurattal szerelhetők fel.
- Köszörült felületen beszabályozva
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought