text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
menetes csappal
Alak
B
Terméktípus
kerek
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
nikkelezett és tükörfényes
Komponens anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
30
H=Magasság
15
D2
21
D4
M8
H1
10
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
30'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- Különböző hernyócsavarok választhatók
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak