{"product":{"productId":"agid.18327","price":9.92,"name":"Szelencés libellák hengeres foglalatban, A alak, hernyócsavarokkal"},"currency":"EUR"}
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
- Különböző hernyócsavarok
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- Különböző hernyócsavarok választhatók
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- Különböző hernyócsavarok választhatók
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.