Csöves libella sárgaréz nikkelezett és tükörfényes 21812-1571350
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
- Zöld töltő folyadék
Mennyiségi egység
10,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csöves libella
Alak
A
Terméktípus
hosszirányban
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett és tükörfényes
Komponens
anyaga
üveg
B=Szélesség
12,3
H=Magasság
13
L=Hossz
57
D4
4,5
H1
1
L1
37
L2
45
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
50'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Csöves libella, üveg.
Csöves libella, üveg.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A csöves libellák a két furattal szerelhetők fel.
- Egy figyelőablak
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet zöld
A csöves libellák a két furattal szerelhetők fel.
- Egy figyelőablak
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet zöld
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.