text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Sárgaréz foglalat.
Csöves libella, üveg.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A csöves libellák a két furattal szerelhetők fel.
- Egy figyelőablak
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet zöld
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak