text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft support
A=Width
84
L=Length
600
B
19
D
50
D1
11
E
63
E1
200
G hole for DIN 912 cap screw
M12x30
H
60
H1
9
H2
12,5
Size
50
UNSPSC Code
31171504
W
19
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a Tengelytámaszok a nyitott építési módú lineáris golyóscsapágyakkal szerelt tengelyek alátámasztásához szükségesek.
A teljes alátámasztású tengelyek különösen merev csapágyazásokat tesznek lehetővé, sok esetben azonban elegendő a szakaszonkénti alátámasztás.
Tengelytámasztékaink szabványos hosszúsága 600 mm. Ezek a darabok rövidíthetők vagy tetszőleges hosszúságú alátámasztásokhoz egymáshoz illeszthetők.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek rögzítőfuratokkal 21590.
Rögzítőcsavarok 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought