Tengelybak Szabványos alumínium 21582-16
- Könnyű szereléshez és gyors beállításhoz
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- Rendkívül alacsony kivitel
- Oldalirányú szorítás
Sales unit
14,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Tengelybak
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
16
A
50
A1
26
B
16
C
(DIN 912)
M4
D1
5,5
E
40
H
42
H1
25
H2
6,5
UNSPSC Code
31171503
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.