Shaft support, compact aluminium 21580-10-50
- Kompakt építési forma
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Sales unit
46,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft support, compact
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
50
A
103
B
50
C
(DIN 912)
M10
D1
14,25
D2
20
E
80
H
92
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
UNSPSC Code
31171503
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok felfogó furattal vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.