Tengelybak, kompakt alumínium 21580-10-20
- Kompakt építési forma
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
18,39 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
20
A
53
B
24
C
(DIN 912)
M5
D1
6,8
D2
11
E
39
H
45
H1
25
H2
18
H3
21
M
M8
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok felfogó furattal vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.