text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
körvezetőkhöz
Alaptest anyaga
alumínium
D=átmérő
50
A
108
A1
12
A2
77
A3
72
A4
39,5
A5
110
A6
46
B1
132
D1
14,5
H1
50
H3
58
L3
76
M
M16
Meghúzási nyomaték Nm
17
Méret
50
T
22
Tartóerő F1 N
2000
Tartónyomaték Nm
50
UNSPSC Code
31171504
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
Ház, acél. 40-es mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 40-es mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a tengelyen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).

A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought