Szorítóelem körvezetőkhöz acél 21596-16
- Kézzel egyszerűen és gyorsan beszerelhető
- Alkalmas statikus beszorítási folyamatokhoz
- Szimmetrikus erőeloszlás
Mennyiségi egység
133,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
körvezetőkhöz
Alaptest
anyaga
acél
D=átmérő
16
A
40
A1
5,5
A2
33,5
A3
30
A4
19
A5
40
A6
22
B1
53
D1
5
H1
22
H3
29
L3
38
M
M6
Meghúzási nyomaték Nm
5
Méret
16
T
12
Tartóerő
F1
N
1200
Tartónyomaték
Nm
9,5
UNSPSC Code
31171504
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
Ház, acél. 40-es mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 40-es mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a tengelyen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).
A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.