text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós vezetőtengely
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és kemény krómozott
D=átmérő
20h7
L=Hossz
600
Acélkulcs
1.1213
E1
100
Edzési mélység max.
0,9-1,5
Felületi keménység HRC
65 - 70
Hozzá illő rögzítő- csavar
M6
L max.
7200
M
M6
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
Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.

Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.

A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.

A 21565 sz. Tengelytámaszokhoz alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) leélezett
Accessory
Tengelytámaszok 21565.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought