Lineáris házegység, kompakt egyedi alumínium 21530-10-251102
- Kompakt építési forma
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
32,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris házegység, kompakt
Kivitel 1
egyedi
Kivitel 2
zárt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
25
A
62
D1
35
D2
6,6
E1
20
E2
48
H
54
H1
27
H2
18
H3
26
L
40
M
M8
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A beszerelésre kész kompakt kivitelű lineáris házak extrudált alumínium házból, 21511-02 lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációi szerint.
M8x1 kenőfurattal.
Javasolt tengelytűrés: h6.
Teherbírás a lineáris golyóscsapágy specifikációi szerint.
M8x1 kenőfurattal.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.