text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
-
Kivitel 2
kettős csapágy
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
műanyag
D1=Szárátmérő
26
D2=Karima átmérő
46
D=belső átmérő
16
L=Hossz
68
Alapteherbírás dinamikus N
921
Alapteherbírás statikus N
1780
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
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
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a zajtalan járást és a kiváló futási tulajdonságokat. Középső karimával közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A mindkét oldalon tömítéssel rendelkező lineáris golyóscsapágyakat beépítés előtt zsírozni kell. Az adott terhelési értékek edzett és köszörült tengelyekre vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought