text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lineáris golyóscsapágy
Kivitel 1
kerek karimával
Kivitel 2
kettős csapágy
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Szárátmérő
16
D2=Karima átmérő
32
D=belső átmérő
8
L=Hossz
46
Alapteherbírás dinamikus N
421
Alapteherbírás statikus N
804
D3
24
D4
3,4
D5
6
L1
5
T
3,1
UNSPSC Code
31171510
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
Acélház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
További információk
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldalt tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a csendes járást és a kiemelkedő futási tulajdonságokat. Karimával a közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.

Ajánlott tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7

A kétoldalt tömített lineáris golyóscsapágyakat beszerelés előtt zsírozni kell.

A megadott alapteherbírások edzett és köszörült tengelyek használata esetén érvényesek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought