text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
centre flange, square type
Version 2
double bearing
Main material
steel
Component material
plastic
D1=Shaft diameter
16
D=internal diameter
8
L=Length
46
B
25
D3
24
D4
3,5
D5
6
Dynamic load rating N
421
L1
5
Static load rating N
804
T
3,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Anyag
Acél ház.
Műanyag kosár.
Acélgolyók.
Kivitel
A lineáris golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány szerinti 3-as sorozatnak. Kétoldali tömítéssel. A lineáris golyóscsapágyak műanyag kosárral rendelkeznek. Ez biztosítja a zajtalan járást és a kiváló futási tulajdonságokat. Középső karimával közvetlenül a házra történő felszereléshez. Kétcsapágyas kivitel nyomatékterhelés alatt történő használathoz.
Javasolt tűrések:
Tengely: h6
Ház: H7
A mindkét oldalon tömítéssel rendelkező lineáris golyóscsapágyakat beépítés előtt zsírozni kell. Az adott terhelési értékek edzett és köszörült tengelyekre vonatkoznak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought