text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Flange shaft support
Main material
aluminium
D=Fastening hole
12
A
40
C (DIN 912)
M4
D1
23,5
D2
5,5
E
30 ±0,12
H
20
H1
12
UNSPSC Code
31171503
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Karimás tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought