Lineáris egység siklócsapággyal alumínium 21250-01-030X800
- Lineáris egység lineáris mozgatáshoz és pozicionáláshoz
- Nagy nyomatékok felvétele
- Deformációmentes szerelés
- Nagy merevségű és játékmentes vezetőszán
- Jobbos menet
Mennyiségi egység
616,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris egység
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
130
G2=Menet
M6
H=Magasság
64
L=Hossz
800
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
EP/EPX típus
30
G1
M6
G3
M6
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
L1
130
L2
26
L3
50
Löket
S
570
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
Orsó
Tr 14x3
P1
2x2x20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Anyag
Ház, alumínium.
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézi vagy elektromos meghajtásúak. Rövid üzemidők miatt az egységek naponta többször alacsonyabb sebességgel és nagy stabilitással átállíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
A duplacsöves lineáris egységek trapézmenetes orsója golyóscsapágyban vagy siklócsapágyban helyezkedik el. A kétcsöves lineáris egységek szánja csúszóvezetővel rendelkezik.
A duplacsöves lineáris egységek trapézmenetes orsója golyóscsapágyban vagy siklócsapágyban helyezkedik el. A kétcsöves lineáris egységek szánja csúszóvezetővel rendelkezik.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Integrált orsófeszítés.
Integrált orsófeszítés.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.