text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Linear actuator
Version 1
with ball bearing
Version 2
RH thread
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
B=Width
130
G2=Thread
M6
H=Height
64
L=Length
500
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M6
G3
M6
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40x30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
P1
2x2x20
Spindle
Tr 14x3
Travel S
270
Typ EP/EPX
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Leírás

Anyag
Ház, alumínium.
Precíziós cső, nemesacél.
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézi vagy elektromos meghajtásúak. Rövid üzemidők miatt az egységek naponta többször alacsonyabb sebességgel és nagy stabilitással átállíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
A duplacsöves lineáris egységek trapézmenetes orsója golyóscsapágyban vagy siklócsapágyban helyezkedik el. A kétcsöves lineáris egységek szánja csúszóvezetővel rendelkezik.

Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)

Hőmérséklet-tartomány
Temperature range 0° C to +60 °C
On request
Other lengths.
Integrated spindle clamping.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought