Mounting plate with clamping lever zinc 21944-09141
- Kompakt egység helyzetkijelzőkkel
- Megbízható orsóbefogás további tervezési munkák nélkül
- Egyszerű szerelés
- Jól alkalmas meglévő berendezések bővítéséhez
Sales unit
34,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mounting plate
Version 1
with clamping lever
Version 2
lateral
Main
material
zinc
Component
material
plastic
B=Width
20
D=internal diameter
14
H=Height
67,5
L=Length
48
A
34
A2
30
A3
17
A4
17
A5
10
Assembly
position
1
B1
5,5
D1
M4
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
Suitable
for position
indicator
21904
Suitable for
K0410
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
Description
Termékleírás
A szerelőlemezek kompakt egységet alkotnak a helyzetkijelzőkkel. Ezek megbízható orsórögzítést biztosítanak további szerkezeti munkák nélkül.
Anyag
1. beszerelési helyzet, fröccsöntött horgany ház.
3. beszerelési helyzet, alumínium ház.
Műanyag szorítókar.
3. beszerelési helyzet, alumínium ház.
Műanyag szorítókar.
Kivitel
1. beépítési helyzet, festett ház.
3. beépítési helyzet, eloxált ház.
Fekete-szürke szorítókar.
3. beépítési helyzet, eloxált ház.
Fekete-szürke szorítókar.
További információk
Az egyszerű szerelés miatt a szerelőlap jól használható meglévő berendezésekre történő utólagos felszereléshez is.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.