text.skipToContent
text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Magyar
Angol
Országot vált
Saját fiókom
BEJELENTKEZÉS
Kívánságlista
Könyvjelző termékek
Kosár
Kosár
Közvetlen rendelés
Egy cikket közvetlenül a kosárba helyezni
Kezdőlap
Rendszerek és komponensek a gép- és berendezésgyártáshoz
21000
Helyzetkijelzők
Helyzetkijelzők
Számlálási irány
1
2
Emelkedés
1
1,25
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
Beszerelési helyzet
1
2
3
4
Kijelzés egy fordulat után
000,10
00,10
0001,0
01,0
001,0
001,2/5
001,5
0001,5
00002
002,0
0002,0
02,0
0002,5
002,5
02,5
00003
03,0
0003,0
003,0
00004
004,0
0004,0
04,0
00005
005,0
0005,0
05,0
0006,0
06,0
006,0
008,0
08,0
00010
010,0
0010,0
10,0
Alaptest anyaga
acél
alumínium
horgany
műanyag
poliamid
Alaptest színe
fekete
fekete RAL 9005
narancssárga
tiszta narancssárga, RAL 2004
Vörös
Szűrő
Bejegyzések / oldal
17
/ 17 bejegyzés
A Ön kosarába behelyezve
Szűrő
Bejegyzések / oldal
17
/ 17 bejegyzés
Más vásárlók is vásároltak
Szűrő
Számlálási irány
1
2
Emelkedés
1
1,25
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
Beszerelési helyzet
1
2
3
4
Kijelzés egy fordulat után
000,10
00,10
0001,0
01,0
001,0
001,2/5
001,5
0001,5
00002
002,0
0002,0
02,0
0002,5
002,5
02,5
00003
03,0
0003,0
003,0
00004
004,0
0004,0
04,0
00005
005,0
0005,0
05,0
0006,0
06,0
006,0
008,0
08,0
00010
010,0
0010,0
10,0
Alaptest anyaga
acél
alumínium
horgany
műanyag
poliamid
Alaptest színe
fekete
fekete RAL 9005
narancssárga
tiszta narancssárga, RAL 2004
Vörös
Iratkozzon fel a norelem hírlevélre most
Legyen az első, aki értesítést kap termékeinkről és webáruházunkról!