Szerelőlap szorítókarral alumínium eloxált 21944-09203
- Kompakt egység helyzetkijelzőkkel
- Megbízható orsóbefogás további tervezési munkák nélkül
- Egyszerű szerelés
- Jól alkalmas meglévő berendezések bővítéséhez
Mennyiségi egység
43,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőlap
Kivitel 1
szorítókarral
Kivitel 2
lent/fent
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
Komponens
anyaga
műanyag
B=Szélesség
20
D=belső átmérő
20
H=Magasság
67,5
L=Hossz
48
A
34
A1
17
A2
30
A4
17
A5
10
Alábbi
pozíció-
kijelzőkhöz
21904
Alábbiakhoz
K0410
B1
5,5
Beszerelési
helyzet
3
D1
M4
D2
5,5
D3
10
H1
25,5
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
A szerelőlemezek kompakt egységet alkotnak a helyzetkijelzőkkel. Ezek megbízható orsórögzítést biztosítanak további szerkezeti munkák nélkül.
Anyag
1. beszerelési helyzet, fröccsöntött horgany ház.
3. beszerelési helyzet, alumínium ház.
Műanyag szorítókar.
3. beszerelési helyzet, alumínium ház.
Műanyag szorítókar.
Kivitel
1. beépítési helyzet, festett ház.
3. beépítési helyzet, eloxált ház.
Fekete-szürke szorítókar.
3. beépítési helyzet, eloxált ház.
Fekete-szürke szorítókar.
További információk
Az egyszerű szerelés miatt a szerelőlap jól használható meglévő berendezésekre történő utólagos felszereléshez is.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.