Reducer sleeve steel 21940-3025
- Helyzetkijelző és állítóorsó közötti átmérő beállításához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, mérőeszközök
- Különböző kivitelek
Sales unit
7,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Reducer sleeve
Main
material
steel
D1=Internal diameter
25
D=outside diameter
30
L=Length
30
A
4
D2
5,5
Suitable
for position
indicator
21922
Suitable for
K0411
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
Description
Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző és az állítótengely közötti átmérő-különbségek egymáshoz igazítására szolgálnak.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.