text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Reducer sleeve
Main material
steel
D1=Internal diameter
16
D=outside diameter
30
L=Length
30
A
4
D2
5,5
Suitable for position indicator
21922
Suitable for
K0411
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző és az állítótengely közötti átmérő-különbségek egymáshoz igazítására szolgálnak.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought