Reducer sleeve steel 21940-3014
- Helyzetkijelző és állítóorsó közötti átmérő beállításához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, mérőeszközök
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
7,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Reducer sleeve
Main
material
steel
D1=Internal diameter
14
D=outside diameter
30
L=Length
30
A
4
D2
5,5
Suitable
for position
indicator
21922
Suitable for
K0411
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
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
Reducer sleeves are used to change the diameter between position indicator and adjustment spindle.
The grub screw is supplied.
The grub screw is supplied.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.