text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Reducer sleeve
Main material
steel
D1=Internal diameter
8
D=outside diameter
10
L=Length
14
A
2,5
D2
3,2
Suitable for position indicator
21901
Suitable for
K0408
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző és az állítótengely közötti átmérő-különbségek egymáshoz igazítására szolgálnak.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought