text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Reducer sleeve
Main material
steel
D1=Internal diameter
6
D=outside diameter
10
L=Length
14
A
2,5
D2
3,2
Suitable for position indicator
21901
Suitable for
K0408
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző és az állítótengely közötti átmérő-különbségek egymáshoz igazítására szolgálnak.
A szállítási terjedelem tartalmazza a hernyócsavart.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak