text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Helyzetkijelző
Kivitel 1
digitális
Kivitel 2
programozott
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
B=Szélesség
31
D=furatátmérő
14
H=Magasság
47
L=Hossz
33
P=Emelkedés
2,5
Beszerelési helyzet
3
Kijelzés egy fordulat után
002,5
Számlálási irány
1
Tizedesvessző helye
1
max. fordulatszám f/perc
500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Poliamid 6 ház.
Acél üreges tengely.
Műanyag figyelőablak.
Acél hernyócsavar.
Kivitel
Ütésálló ház.
Barnított üreges tengely.
Fekete hernyócsavar.
Fekete számlálókerekek, fehér számok.
További információk
A helyzetkijelzők lehetővé teszik a beállított mérési értékek leolvasását egyetlen pillantással.
Ezenkívül az orsófordulatonkénti kijelzési érték (megfelelő orsóemelkedés) megválasztható, így a különböző kijelzési értékek egy gyorsító áttétellel valósulnak meg.
A helyzetkijelzők kis építési módjukkal, nagyon jól látható kijelzőikkel és finom leolvasásukkal tűnnek ki. Ezek különösen kis orsótávolságokhoz és kis tengelyátmérőkhöz alkalmasak, és olyan nyomatéktámasszal rendelkeznek, amelyek az ellenkező oldalon egy furatba vannak bedugva.

** Az 1. csillagnál a nyomatéktámasz helyzetét, a 2. csillagnál pedig a számlálási irányt kell megadni. (Lásd a „Beszerelési helyzet, számlálási irány” rendelési példát.)
Műszaki adatok
– A számlálómű 4 helyértékből + finomleolvasásból áll
– Számmagasság kb. 6 mm
– Üreges tengely Ø 14 H7 mm
– Hőállóság 80 °C-ig
– Olaj- és oldószerálló
Egyedi igényre
– Számlálómű-burkolat ásványi üvegből
– Axiális tömítés (pormentes)
– Rezgésvédelem
Accessory

- 21940


- 21942


- 21944


CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought