text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Ciklusszámláló
Kivitel 1
négyszög alakú
Alak
A
Alaktípus
jobbra
Alaptest anyaga
műanyag
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
Ház műanyag, üvegszálerősített.
Rugóscsap acél.
További információk
Mechanikus ciklusszámláló a szerszámlöketek megbízható megfigyelésére fröccsöntő és kivágó szerszámoknál. A ciklusszámláló 7-jegyű mechanikus számlálóművel rendelkezik. A számlálómű nem állítható vissza. A kapcsolási út 3,7 mm.

A ciklusszámláló egyszerűen beszerelhető, karbantartást nem igényel és nincs szüksége áramellátásra.

A ciklusszámláló jobbos és balos kivitelben kapható.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak