{"product":{"productId":"agid.28264","price":112.78,"name":"Ciklusszámláló, mechanikus, szögletes kivitel, A alak, jobboldali"},"currency":"EUR"}
- 7-jegyű mechanikus számlálómű.
- Nem visszaállítható.
- Nincs szüksége áramellátásra.
- Egyszerű szerelés
- Karbantartásmentes
Leírás
Anyag
Ház műanyag, üvegszálerősített.
Rugóscsap acél.
Rugóscsap acél.
További információk
Mechanikus ciklusszámláló a szerszámlöketek megbízható megfigyelésére fröccsöntő és kivágó szerszámoknál. A ciklusszámláló 7-jegyű mechanikus számlálóművel rendelkezik. A számlálómű nem állítható vissza. A kapcsolási út 3,7 mm.
A ciklusszámláló egyszerűen beszerelhető, karbantartást nem igényel és nincs szüksége áramellátásra.
A ciklusszámláló jobbos és balos kivitelben kapható.
A ciklusszámláló egyszerűen beszerelhető, karbantartást nem igényel és nincs szüksége áramellátásra.
A ciklusszámláló jobbos és balos kivitelben kapható.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet +120 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.