Guide carriage mounted on roller bearings stainless steel bright 21323-11-202
- Súrlódásmentes mozgás
- Keskeny kivitel
- Kis súly
Sales unit
18,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Version 1
mounted on roller bearings
Form
B
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
polyacetal
Surface finish
component
carbonitrided+oxidized
B=Width
18,1
H=Height
6
L=Length
40
C0Y
N
80
C0Z
N
80
G
M3
H1
10,5
L1
20
M0X
Nm
1,2
M0Y
Nm
1,8
M0Z
Nm
0,8
Size
20
UNSPSC Code
31171518
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
Description
Anyag
Lemez, nemesacél 1.4301.
Golyók, acél.
Csapszeg, nemesacél 1.4305.
Görgők, poliacetál (POM).
További információk
A multigörgős mechanizmus biztosítja a súrlódásmentes mozgást szűk beépítési méretek esetében. A golyók nem csúsznak meg. Egyenletes mozgást tesz lehetővé radiális és axiális terhelésnél.
A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 200 mm/s sebességgel, 100 mm-es szakaszon, 300.000 cikluson keresztül tesztelték.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 4 mm.
A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 200 mm/s sebességgel, 100 mm-es szakaszon, 300.000 cikluson keresztül tesztelték.
Maximális csavarhossz = lemezvastagság + 4 mm.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és lágy mozgás:
- statikus biztonsági tényező 0,4 - 0,5
- dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Alacsony menetfrekvencia és lágy mozgás:
- statikus biztonsági tényező 0,4 - 0,5
- dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges forgatónyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.