Vezetősín Rögzített csapágy nemesacél fémtiszta 21325-10-32X0800
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Sales unit
99,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
32
H=Magasság
12,7
L=Hossz
800
Acélkulcs
1.4301
Furatok
darabszáma
16
L1
50
L2
25
Méret
32
UNSPSC Code
31171508
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21325-11 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel.
A sín belső oldalára kenőzsírt vittek fel.
Amennyiben kiegészítőleg kenőzsírt használ, alkalmazzon lítiumszappanos zsírt.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
A sín belső oldalára kenőzsírt vittek fel.
Amennyiben kiegészítőleg kenőzsírt használ, alkalmazzon lítiumszappanos zsírt.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.