text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
B=Szélesség
25
H=Magasság
9,7
L=Hossz
600
Acélkulcs
1.4301
Furatok darabszáma
12
L1
50
L2
25
Méret
25
UNSPSC Code
31171508
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21325-01 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A 21325-03 sapkák a végek lezárására használhatók.

A sín belső oldalára kenőzsírt vittek fel.
Amennyiben kiegészítőleg kenőzsírt használ, alkalmazzon lítiumszappanos zsírt.

Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought