Vezetősín Rögzített csapágy nemesacél fémtiszta 21325-25X0200
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Mennyiségi egység
41,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Szélesség
25
H=Magasság
9,7
L=Hossz
200
Acélkulcs
1.4301
Furatok
darabszáma
4
L1
50
L2
25
Méret
25
UNSPSC Code
31171508
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21325-01 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A 21325-03 sapkák a végek lezárására használhatók.
A sín belső oldalára kenőzsírt vittek fel.
Amennyiben kiegészítőleg kenőzsírt használ, alkalmazzon lítiumszappanos zsírt.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
A sín belső oldalára kenőzsírt vittek fel.
Amennyiben kiegészítőleg kenőzsírt használ, alkalmazzon lítiumszappanos zsírt.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.