Vezetősín gördülőcsapágyas alumínium eloxált 21324-30X0800
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Mennyiségi egység
37,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Guide rail
Version 1
mounted on roller bearings
Version 2
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
30
D=diameter
4,5
H=Height
15
L=Length
800
B1
8,5
H1
3,6
H2
1,9
L1
50
L2
25
No. of
holes
16
Size
30
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21324-01 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.