Vezetősín Rögzített csapágy alumínium eloxált 21323-13X0200
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Mennyiségi egység
12,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
B=Szélesség
13
D=átmérő
5
H=Magasság
9,5
L=Hossz
200
Furatok
darabszáma
4
H1
1,6
L1
50
L2
25
Méret
13
UNSPSC Code
31171508
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21323-01 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A 21323-03 sapkák a végek lezárására használhatók.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 2000 mm-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.