text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr görgős vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több 21323-01 miniatűr görgővezetéses kocsi szerelhető fel. A 21323-03 sapkák a végek lezárására használhatók.

Javasolt csavarok: M4.
Maximális csavarfejmagasság: 2,2 mm.
Maximális csavarfejátmérő: 7,6 mm.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 2000 mm-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak