text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
47
H=Magasság
12,8
L=Hossz
72
B1
39
C0(-Y) N
200
C0Y N
500
C0Z N
500
G
M4
H1
15
L1
40
M0X Nm
8
M0Y Nm
8
M0Z Nm
3
Méret
32
UNSPSC Code
31171518
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
Nemesacél.
Görgők, acél.
További információk
A görgők Dual-X szerkezete lehetővé teszi a súrlódásmentes mozgást függőleges és vízszintes terhelés alatt. A zavartalan működés nyomatéki terhelés esetén is fennmarad.
A golyók nem csúsznak meg.

A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 100 mm-es szakaszon, 200 mm/s sebességgel 500.000 cikluson keresztül tesztelték.

Az erők megfelelnek a maximális teherbírásnak.
Az üzemi terhelés kb. 60%-nak felel meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak