text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Görgők, acél.
További információk
A görgők Dual-X szerkezete lehetővé teszi a súrlódásmentes mozgást függőleges és vízszintes terhelés alatt. A zavartalan működés nyomatéki terhelés esetén is fennmarad.
A golyók nem csúsznak meg.

A vezetőkocsikat és a vezetősíneket 100 mm-es szakaszon, 200 mm/s sebességgel 500.000 cikluson keresztül tesztelték.

Az erők megfelelnek a maximális teherbírásnak.
Az üzemi terhelés kb. 60%-nak felel meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak