Lineáris vezetőrendszer görgővezetéses kocsival alumínium 21322-10-452
- Pontos lineáris mozgás
- Hosszú élettartam
- Sima és szabályozott mozgás
Mennyiségi egység
82,13 € / db
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris vezetőrendszer
Kivitel 1
görgővezetéses kocsival
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
B=Szélesség
10
F1=teherbírás kg (dinamikai)
3,1
F1=teherbírás kg (statikai)
8,2
F2=teherbírás kg (dinamikai)
1
F2=teherbírás kg (statikai)
5,1
F3=teherbírás kg (dinamikai)
1
F3=teherbírás kg (statikai)
5,1
H=Magasság
36
L=Hossz
452
A
100
A1
50
A2
100
Gyártói cikkszám
LA1815-0045
H1
18
L1
66
Löket
S
373
UNSPSC Code
31171501
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
Az alumíniumból készült, görgővezetéses kocsival rendelkező lineáris vezetőrendszer egy kompakt rendszer, amely a gépgyártásban precíz pozicionálási feladatokra alkalmas. Könnyű alumínium sínekből és horganyzott acéllemezből áll, és ipari körülmények között történő folyamatos használat során alacsony súrlódású, szabályozott futással tűnik ki.
Ideális kis gépajtókhoz, fedelekhez, szerelőberendezésekhez, valamint egyszerű XY-asztalokhoz.
Ideális kis gépajtókhoz, fedelekhez, szerelőberendezésekhez, valamint egyszerű XY-asztalokhoz.
Anyag
Sín, alumínium.
Lemez, acél.
Golyóscsapágy, nemesacél.
Végütköző, műanyag.
Lemez, acél.
Golyóscsapágy, nemesacél.
Végütköző, műanyag.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A lineáris vezetőrendszer a teljes mozgási tartományban pontos lineáris mozgást biztosít.
A vezetőkocsi görgőkre támaszkodik.
A lineáris vezetőrendszert 12-órás sópermetes tesztnek vetették alá.
Vízszintes felszerelés esetében a teherbírás kisebb.
A vezetőkocsi görgőkre támaszkodik.
A lineáris vezetőrendszert 12-órás sópermetes tesztnek vetették alá.
Vízszintes felszerelés esetében a teherbírás kisebb.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Kocsi
2) Lemez
3) Golyóscsapágy
4) Alumíniumprofil
5) Ütköző
2) Lemez
3) Golyóscsapágy
4) Alumíniumprofil
5) Ütköző
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.