Lineáris golyóscsapágy belső futóelemmel csapágyacél galvanised 21330-352900930
- Egy vezetősínből és egy szánból áll
- Löket max. 1070 mm
- Terhelés max. 39 590 N
- Edzett futópályák és golyók
Sales unit
280,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with internal runner
Main
material
ball-bearing steel
Surface finish
body
galvanised
B=Width
35
H=Height
17
L=Length
930
S1=Slide
290
B1
15,8
C0Y
N
21750
C0Z
N
15225
D
for screw
M6
D1
M6
H1
16
H2
10
L1
25
L2
25
L3
80
Mx
Nm
105,3
My
Nm
736
Mz
Nm
1051
No. of
holes
4
R
2
Size
35
Travel
S
590
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Anyag
Sín és futóelemek gördülőcsapágy-acélból.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Gördülőcsapágy-acél golyók.
Acél golyókosár.
Kivitel
Horganyzott sín, futóelemek és golyókosár.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
A futópályák induktív edzésűek.
Edzett golyók.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés egyenként.
További információk
Lineáris golyóscsapágy vezetősínből és futóelemből, amely a golyókosár belsejében a vezetősínben mozog. A beszerelési helyzetnek lehetőleg vízszintesnek kell lennie.
A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
A belső ütközők a kosár korlátozására szolgálnak. Terhelés alatt álló rendszer esetén tervezzen be külső ütközőket.
A sín felszereléséhez használjon a DIN EN ISO 10642 szabvány szerinti, a 10.9-es szilárdsági osztályba tartozó süllyesztettfejű csavarokat.
A maximális folyamatsebesség 0,8 m/s.
Üzemi hőmérséklet -30 °C és +170 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.