Rögzítőcsavar acél 21320-0510
Mennyiségi egység
0,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsavar
Alaptest
anyaga
acél
L=Hossz
10
Alábbiakhoz
méret 30
D
M5
D1
10
K
2
Meghúzási nyomaték Nm
9
S
T25
UNSPSC Code
31171509
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.