text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
1040
A
11
A1
2
B1
46,4
C
4
D
9
E
15,5
H
24
Méret
45
R
6,5
UNSPSC Code
31171508
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Hengerdomborított vezetősínek.

A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak