Vezetősín Rögzített csapágy acél 21320-130X3120
- Főként sugárirányú és tengelyirányú erők felvételére
- A szabad csapágyazású sín a fix csapágyazású sínnel kombinálva támasztócsapágyként használható a jelentkező nyomatékok felvételére
- Párhuzamhibák és tűrések kiegyenlítése
- A sínek fix és szabad csapágyazású kivitelben kaphatók
Mennyiségi egység
108,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Alaptest
anyaga
acél
L=Hossz
3120
A
11
A1
5
B1
29,5
C
2,5
D
6
E
10
H
14,1
Méret
30
R
4,5
UNSPSC Code
31171508
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Hengerdomborított vezetősínek.
A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
A rögzített csapágysín a radiális és axiális erők fő felfogására szolgál. A mozgó csapágysín a radiális erők terhelésének felvételére, a rögzített csapágysínnel kombinálva pedig támasztócsapágyként a fellépő nyomatékok felvételére szolgál. A rögzített és a mozgó csapágy kapcsolata kiegyenlíti a mozgó csapágysín párhuzamossági hibáit és tűréseit.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.