text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Mozgó csapágy
Alak
B
Alaptest anyaga
csapágyacél
L=Hossz
800
B1
43
C
4,5
D
10,5
D alábbi csavarhoz
M8
D1
18
H
21
Méret
43
R
1
T
3,1
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
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
horganyzott.
Induktív edzésű és köszörült futópályák.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A rögzítőcsavarok a szállítási terjedelem részei.
További információk
Kompakt C-profilú vezetősínek belső, edzett futópályákkal. A rendszer nagy terhelés alatt is nagyon csendesen működik.

Mivel a csavarnak a furatban holtjátéka van, a sín összeszerelés közben beigazítható.

A kívánt futási tulajdonságok eléréséhez mindig kenőrétegnek kell lennie a futópálya és a görgők között, amely ezenkívül a köszörült futópályák korrózióvédelmét is biztosítja.
Egyedi igényre
Hosszúságok max. 4080 mm-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak