Guide rail fixed bearing ball-bearing steel 21322-118X0240
- Kompakt C-profilos vezetősínek
- Nagyon halk
- Rögzítőcsavarokkal
- Edzett és köszörült futópályák
- A sínek fix és szabad csapágyazású kivitelben kaphatók
Mennyiségi egység
30,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
Rögzített csapágy
Alak
A
Alaptest
anyaga
csapágyacél
L=Hossz
240
B1
18
C
2,8
D
alábbi csavarhoz
M4
D1
9,5
H
8,25
Méret
18
R
1,5
T
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
Material
Ball bearing steel
Version
Galvanised.
Tracks inductively hardened and ground.
Tracks inductively hardened and ground.
Note for ordering
Fastening screws are supplied.
Note
Compact C-profile guide rails with internal hardened tracks. The system runs with low noise even under heavy loads.
There is play between the screw and the fastening hole to allow the rail to be aligned during installation.
To achieve the desired running properties there must always be a film of lubricant between track and roller, this also provides corrosion protection for the ground tracks.
There is play between the screw and the fastening hole to allow the rail to be aligned during installation.
To achieve the desired running properties there must always be a film of lubricant between track and roller, this also provides corrosion protection for the ground tracks.
On request
Lengths up to max. 4080 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.