Szűkítőhüvely nemesacél 21740-112012
- Az üreges tengely érzékelő és az állítóorsó átmérőjének összehangolására
Mennyiségi egység
6,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Reducer sleeve
Main
material
stainless steel
D1=Internal diameter
12
D=outside diameter
20
L=Length
20
A
3
D2
3,6
No. of
holes
1
Suitable for
21730
UNSPSC Code
31161525
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző / csőtengely-érzékelő és a beállítóorsó közötti átmérő beállítására szolgálnak.
A hernyócsavar a szállítási terjedelem részét képezi.
Alkalmas a 21901-05, 21902-05, 21904-05, és 21924 helyzetkijelzőkhöz, valamint a 21730csőtengely-érzékelőkhöz.
A hernyócsavar a szállítási terjedelem részét képezi.
Alkalmas a 21901-05, 21902-05, 21904-05, és 21924 helyzetkijelzőkhöz, valamint a 21730csőtengely-érzékelőkhöz.
Rajzi hivatkozás
1) egy furat
2) két furat
2) két furat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.