text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szűkítőhüvely
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Belső átmérő
6
D=külső átmérő
14
L=Hossz
17
A
3,5
Acélkulcs
1.4305
Alábbiakhoz
21730
D2
4,2
Furatok darabszáma
1
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
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szűkítőhüvelyek a helyzetkijelző / csőtengely-érzékelő és a beállítóorsó közötti átmérő beállítására szolgálnak.
A hernyócsavar a szállítási terjedelem részét képezi.

Alkalmas a 21901-05, 21902-05, 21904-05, és 21924 helyzetkijelzőkhöz, valamint a 21730csőtengely-érzékelőkhöz.
Rajzi hivatkozás
1) egy furat
2) két furat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak